Publier vos produits
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Lampes pour miroirs - Lampe LED 286mm
    Spécification
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2909
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)0.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCProjection lamps
    • Code UNSPSC45111602
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps