Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

21/VENTUNO WHG BOWL WHT RS HF SLIM SEAT

No d'article: T3198
Fabricant: Ideal Standard
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: WC pans
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
21-Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Fissaggi completamente nascosti (il kit di fissaggio TT0299327 è incluso nella confezione). Per l’installazione a parete utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 23.6

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilets
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Description: Wc Pans
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Description: WC pans
NBS Reference Code: 35-93-94
NBS Reference Description: Wc Pans
Numéro OmniClass: 23-31 19 19 11
Titre OmniClass: Water Operated Water Closets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Color White
Material Ceramics

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés