Publier vos produits
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT

    Conca BSN UN 120X37X55 2 DR NOWTOP WHMT

    Meuble sous lavabo 1 200 x 372 x 550 mm sans comptoir à combiner avec des plateaux ou des tablettes en grès cérame à 2 tiroirs extérieurs. Équipé de la technologie push open et soft close. Tiroirs en métal. Finition laquée blanc mat
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, largeur 1200 mm, profondeur 372 mm et hauteur 550 mm, sans plan de travail, à combiner avec des plateaux ou des plateaux en grès cérame avec 2 tiroirs extérieurs à extension totale. système unique. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3951
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)1202
    • Profondeur (mm)373
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets