Publier vos produits
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S lave-mains 45 cm avec trou pour robinet à droite, avec trop-plein, blanc en carton, palette UE
    Spécification
    • lave-mains 45 cm avec trou robinet à droite, avec trop-plein, blanc en carton, palette UE. Disponible en deux finitions, Ideal Plus White et White.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4586
    • Famille de produitsI.life S
    • Groupe de produitsWash Basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)6.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 13
    • Titre OmniClassCatch Basins