Publier vos produits
I.LIFE A MEUBLE 84 CM AVEC TROU DE ROBINETTERIE CENTRAL, AVEC RENVOI
I.LIFE A MEUBLE 84 CM AVEC TROU DE ROBINETTERIE CENTRAL, AVEC RENVOI

    I.LIFE A MEUBLE 84 CM AVEC TROU DE ROBINETTERIE CENTRAL, AVEC RENVOI

    i.life A Vasque à poser 84 cm avec trou pour robinetterie centrale, avec trop-plein, en carton, palette UE
    Spécification
    • Vasque à poser 84 cm avec trou central, avec trop-plein, en carton, palette UE, disponible en 2 finitions, Blanc et Blanc Idéal Plus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4620
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)15.5
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)23.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-11 21 21 13
    • Titre OmniClassCatch Basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe