Publier vos produits
I.LIFE PIVOT 1200 MM
I.LIFE PIVOT 1200 MM

    I.LIFE PIVOT 1200 MM

    Traduit par Google,
    I.life Pivot 1200 mm, verre transparent avec technologie Ideal Clean. Finition argent brillant.
    Spécification
    • I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4965
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsShower Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2005
    • Largeur (mm)1145
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures