Publier vos produits
KUBO Cabine de douche verre transparent pour
 receveur 70 x 90 cm
KUBO Cabine de douche verre transparent pour
 receveur 70 x 90 cm

    KUBO Cabine de douche verre transparent pour receveur 70 x 90 cm

    ACCES D'ANGLE pour receveur asymétrique 2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants Verre transparent ou verre satiné 6 mm. Hauteur 1,95 m Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428 Profilés et charnières extra-plats, poignées finition argent brillant Réversible Rayon 380 mm Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
    Spécification
    • ACCES D'ANGLE pour receveur asymétrique
      2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants
      Verre transparent ou verre satiné 6 mm. Hauteur 1,95 m
      Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
      Profilés et charnières extra-plats, poignées finition argent brillant
      Réversible
      Rayon 380 mm
      Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7143
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)695
    • Profondeur (mm)895
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers