Publier vos produits
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Traduit par Google,

    Magnum PSC+L Paroi Latérale Fixe 900 mm, Version Droite, Verre Clean 8 mm, Ideal Clean, Finition Argent

    Spécification
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9676
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)27.55
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers