Le Fastlane Compact est le tourniquet optique Fastlane original. Il a la plus petite empreinte, tout en conservant ses performances de leader du marché en utilisant le système optique infrarouge leader du marché de Fastlane qui peut identifier les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.
En standard, le boîtier rectangulaire est fini en acier inoxydable brossé 304 et le dessus du piédestal est en quartz noir profond.
Corian pour faciliter les lecteurs de cartes cachés ou montés en surface. Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées.
Ce modèle peut être personnalisé en utilisant différents matériaux ou finitions de motifs de surface, ainsi que des options de dessus décoratifs.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |