Publier vos produits
IGP-HWFsmart 5903U-L1 revêtement en poudre mat avec effet

IGP-HWFsmart 5903U-L1 revêtement en poudre mat avec effet

Revêtement poudre à effets très résistant aux intempéries, à l’aspect lisse mat, basé sur une technologie basse température, qui a été développé pour les applications en façade exigeantes.

Couleurs de la collection:
Galaxy Depth

Les revêtements poudre basse température, dotés d’une grande résistance aux intempéries et d’une forte robustesse mécanique, constituent la solution optimale pour les applications en façade exigeantes. Ils contribuent de manière significative à la préservation à long terme de la valeur des composants peints. Le système innovant à basse température, dont la réticulation intervient à partir de 160 °C, réduit l’énergie nécessaire au processus de cuisson et, associé à la variante de produit optionnelle IGP-Biosource, élaborée à base de matières premières renouvelables, permet également de réduire davantage l’empreinte carbone.

Spécification
  • IGP‑HWFsmart 5903U‑L1 est un revêtement poudre à effets, à l’aspect lisse mat, conçu pour les applications architecturales, qui allie une grande résistance aux intempéries avec une technologie basse température économe en énergie. Fabriqué selon le procédé IGP-Effectives®, il assure un recyclage maximal ainsi qu’une stabilité durable des couleurs et des effets, même avec des lignes d’application et des paramètres différents.

Spécifications techniques
  • Réference unique.igp-hwfsmart-5903u-l1
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie