Publier vos produits
IGP-HWFsmart 5907E-L1 revêtement en poudre satiné brillant avec effet

IGP-HWFsmart 5907E-L1 revêtement en poudre satiné brillant avec effet

Revêtement poudre à effets, très résistant aux intempéries, à l’aspect lisse satiné brillant, basé sur une technologie basse température, qui a été développé pour les applications en façade exigeantes.

Couleurs de la collection:
Luxe Greige

Les revêtements poudre basse température, dotés d’une grande résistance aux intempéries et d’une forte robustesse mécanique, constituent la solution optimale pour les applications en façade exigeantes. Ils contribuent de manière significative à la préservation à long terme de la valeur des composants peints. Le système innovant à basse température, dont la réticulation intervient à partir de 160 °C, réduit l’énergie nécessaire au processus de cuisson et, associé à la variante de produit optionnelle IGP-Biosource, élaborée à base de matières premières renouvelables, permet également de réduire davantage l’empreinte carbone.

Spécification
  • IGP‑HWFsmart 5907E-L1 est un revêtement poudre à effets, à l’aspect lisse satiné brillant, conçu pour les applications architecturales, qui allie une grande résistance aux intempéries avec une technologie basse température économe en énergie – ce qui en fait la solution idéale pour les concepts de construction durables.

Spécifications techniques
  • Réference unique.igp-hwfsmart-5907e-l1
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie