Publier vos produits
Boiler high water content ARES PRO 600
Boiler high water content ARES PRO 600
Boiler high water content ARES PRO 600
Boiler high water content ARES PRO 600
    IMMERGAS

    Boiler high water content ARES PRO 600

    Traduit par Google,
    Chaudière à condensation modulaire sur pied. La solution idéale pour la construction ou la rénovation de toute chaufferie. Ce système offre une flexibilité sans précédent grâce à une plage de modulation exceptionnelle, garantissant un rendement saisonnier extrêmement élevé et une consommation minimale. Silencieuse et compacte : grâce à son rapport puissance/taille/poids exceptionnel, elle s’installe facilement même dans les espaces les plus restreints et résiste parfaitement aux conditions extérieures, même en plein soleil. Plus qu’une simple chaudière, l’ARES Tec ErP est un puissant monobloc multibrûleurs. Le cœur du système est constitué de plusieurs modules thermiques indépendants, parfaitement coordonnés par une intelligence électronique de pointe. Pour les projets les plus ambitieux, jusqu’à 8 chaudières peuvent être raccordées hydrauliquement en cascade et le système est compatible avec les dispositifs de gestion et de contrôle à distance les plus récents. Bénéficiant d’un indice de protection électrique élevé (IPX5D) et d’un kit antigel standard jusqu’à -5 °C, elle est idéale pour une installation intérieure ou extérieure. ARES Tec ErP s'engage pour la durabilité : sa technologie de pointe réduit considérablement les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOX), garantissant un fonctionnement écologique et le plus grand respect de l'environnement.
    Spécification
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARESPRO600
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1398
    • Largeur (mm)1096
    • Profondeur (mm)2206
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)875
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilité de la région

    L'Europe