Publier vos produits
Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Toilets_INAX_TwoPiecesToilet_CC083201-6DFT0-AN
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Groupe de produitsWC One Piece (01)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)752
  • Largeur (mm)374
  • Profondeur (mm)746
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie