Publier vos produits
INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB

Contactez INAX

Spécifications techniques
  • Réference unique.INAX_S400_CC_toilet_full_set-R305-VN_CC083201-6DF00-ANB
  • Famille de produitsChinaware/Ceramics (WC)
  • Groupe de produitsWC Close Coupled
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)752
  • Largeur (mm)374
  • Profondeur (mm)746
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC

Disponibilité de la région

Asie