Publier vos produits
ESC043XLC - Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm (plateau laqué)
INCLASS

ESC043XLC - Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm (plateau laqué)

ESCALAS - Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm (plateau laqué)

ESC0430LC - ESC0435LC - ESC0437LC

ESCALAS est une collection de canapés modulaires élégants, conçue pour des espaces modernes. Les canapés ESCALAS sont montés par combinaison de différents éléments tels que : des assises tapissées avec ou sans dossiers, des accoudoirs de formats différents, des panneaux de privacité et plateaux d´appoint, juxtaposés sur des plateformes horizontales de différentes dimensions. Le résultat en est une collection fortement customisable, qui se distingue par son élégance et son design contemporain intemporel. Le système permet de créer à la fois des canapés traditionnels, ainsi que des formes modulaires complexes, qui s´adaptent facilement aux espaces et projets les plus variés.

Spécification
  • ESCALAS - Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm (plateau laqué)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESC043XLC
  • Famille de produitsESCALAS
  • Groupe de produitsESCALAS
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie