Publier vos produits
TET8420 - Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm
TET8420 - Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm
    INCLASS

    TET8420 - Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm

    TETRIS - Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm

    TETRIS est un système de canapé modulable qui se distingue par son esthétique minimaliste, équilibrée et intemporelle. Son design essentiel et la grande variété de formats disponibles facilitent son intégration dans les espaces les plus divers. La famille comprend des tables d’appoint et des canapés avec panneaux de confidentialité, idéaux pour créer des espaces intimes dans des bureaux ouverts, des espaces de co-working ou des zones lounges. La collection est disponible dans un large choix de matériaux et de finitions afin de s'adapter à l'esthétique de chaque projet.

    Spécification
    • TETRIS - Canapé L.180cm avec accoudoirs L.10cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TET8420
    • Famille de produitsTETRIS
    • Groupe de produitsTETRIS
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)49.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie