Publier vos produits
WUD0020RO - Canapé L.135cm
WUD0020RO - Canapé L.135cm
    INCLASS

    WUD0020RO - Canapé L.135cm

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)

    WUDI - Canapé L.135cm

    Wudi est une collection de fauteuils, canapés et tables d'appoint pour les espaces lounge qui allient tradition et modernité grâce à l'utilisation du bois. Le fauteuil dévoile un design élégant, intemporel et confortable, caractérisé par des accoudoirs expressifs. Un dossier soutenu par un tissu tendu comme une voile contribue à l'esprit léger et décontracté de la pièce. La structure arrondie en bois massif rayonne de chaleur et adoucit son image, tandis que la tapisserie et les détails de haute qualité lui confèrent une grande élégance. La collection est complétée par des canapés et des tables d'appoint tapissés originaux qui s'intègrent facilement dans de multiples espaces.

    Spécification
    • WUDI - Canapé L.135cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WUD0020RO
    • Famille de produitsWUDI
    • Groupe de produitsWUDI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)745
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)1360
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)19.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie