Publier vos produits
DUN0030MA - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois
DUN0030MA - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois
DUN0030MA - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois
DUN0030MA - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois
    INCLASS

    DUN0030MA - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois

    DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois

    Conçue par Christophe Pillet, la collection DUNAS XL représente l'essence du salon. Les élégants corps d'assise sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être combinés avec différentes bases pivotantes ou fixes disponibles en métal ou en bois. Ses formes enveloppantes et fluides, associées à un design sophistiqué de lignes pures et élégantes, sont une invitation à prendre place, à se détendre et à se reposer.

    Spécification
    • DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement à 4 pieds en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUN0030MA
    • Famille de produitsDUNAS XL
    • Groupe de produitsDUNAS XL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes