Publier vos produits
DUN0140MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois
DUN0140MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois
DUN0140MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois
DUN0140MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois
    INCLASS

    DUN0140MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    DUNAS XS - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    La collection de sièges DUNAS XS est née de la recherche d'un design iconique et transversal pouvant habiter les espaces et les environnements les plus divers. La famille est générée en combinant des sièges confortables, disponibles avec ou sans accoudoirs, avec une grande variété de piètements avec différentes fonctions. La large gamme de finitions et de piètements disponibles offre des grandes possibilités d'utilisation dans tous les types de contextes et d'espaces. Raffinement, clarté formelle et élégance essentielle sont les maîtres mots de cette collection polyvalente de chaises, fauteuils et tabourets conçue par Christophe Pillet.

    Spécification
    • DUNAS XS - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUN0140MA
    • Famille de produitsDUNAS XS
    • Groupe de produitsDUNAS XS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)13.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils