Publier vos produits
ELX0010 - Piètement pour table hauteur 31cm (plateau non inclus)
INCLASS

ELX0010 - Piètement pour table hauteur 31cm (plateau non inclus)

ELIX - Piètement pour table hauteur 31cm (plateau non inclus)

ELIX est une collection de tables polyvalentes qui se distingue par son intemporalité et son design essentiel. La collection se caractérise par un piètement élégant et fonctionnel à quatre branches en aluminium qui permet de configurer différentes tables. Les tables sont disponibles en trois hauteurs et avec des plateaux ronds ou carrés de différentes tailles et matériaux. Les plateaux et les piètements sont disponibles dans une large gamme de finitions qui permettent de multiples combinaisons, facilitant leur intégration dans les espaces de réunion, d'accueil ou résidentiels.

Spécification
  • ELIX - Piètement pour table hauteur 31cm (plateau non inclus)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELX0010
  • Famille de produitsELIX
  • Groupe de produitsELIX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)880
  • Profondeur (mm)880
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireWood-Plastic Composite (WPC)
  • Poids net (Kg)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables