Publier vos produits
ESC0600 - Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas
INCLASS

ESC0600 - Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)

ESCALAS - Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas

ESCALAS est une collection de canapés modulaires élégants, conçue pour des espaces modernes. Les canapés ESCALAS sont montés par combinaison de différents éléments tels que : des assises tapissées avec ou sans dossiers, des accoudoirs de formats différents, des panneaux de privacité et plateaux d´appoint, juxtaposés sur des plateformes horizontales de différentes dimensions. Le résultat en est une collection fortement customisable, qui se distingue par son élégance et son design contemporain intemporel. Le système permet de créer à la fois des canapés traditionnels, ainsi que des formes modulaires complexes, qui s´adaptent facilement aux espaces et projets les plus variés.

Spécification
  • ESCALAS - Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESC0600
  • Famille de produitsESCALAS
  • Groupe de produitsESCALAS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Poids net (Kg)38.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés