Publier vos produits
ESI0060 - Siège de travail avec mécanisme synchrone et dossier tapissé (piètement noir)
INCLASS

ESI0060 - Siège de travail avec mécanisme synchrone et dossier tapissé (piètement noir)

ESITT - Siège de travail avec mécanisme synchrone et dossier tapissé (piètement noir)

ESITT est un nouveau concept de siège de travail avec un dossier entièrement tapissé et des éléments ergonomiques cachés. Une collection qui allie le confort des sièges professionnels, l'intégration harmonieuse de tous les éléments ergonomiques et le design raffiné caractéristique de la marque. Les chaises ESITT s'adaptent à l'esthétique de plus en plus confortable et résidentielle des lieux de travail modernes sans compromettre une performance ergonomique avancée conforme à toutes les réglementations internationales en vigueur. Le soin des détails, le confort et le design polyvalent se traduisent par une collection de chaises ergonomiques à l'esthétique conviviale et intemporelle qui s'intègre facilement dans les espaces de travail modernes, à la fois professionnels et résidentiels.

Spécification
  • ESITT - Siège de travail avec mécanisme synchrone et dossier tapissé (piètement noir)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESI0060
  • Famille de produitsESITT
  • Groupe de produitsESITT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1090
  • Largeur (mm)670
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)12.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau