Publier vos produits
ITP0110 - Tabouret de comptoir avec dossier en résille (piètement blanc)
ITP0110 - Tabouret de comptoir avec dossier en résille (piètement blanc)
    INCLASS

    ITP0110 - Tabouret de comptoir avec dossier en résille (piètement blanc)

    ITEK PRO - Tabouret de comptoir avec dossier en résille (piètement blanc)

    ITEK PRO est une collection de sièges de travail équipés d'éléments ergonomiques avancés pour offrir un haut degré de confort à tous les types d'utilisateurs. La collection se distingue par son design frappant et son dossier en maille technique 3D, qui offre une combinaison parfaite de confort et de modernité. En outre, la chaise convainc par toutes ses fonctionnalités, notamment le mouvement de basculement synchronisé et le réglage lombaire pratique. Les sièges peuvent être équipés d'un mécanisme de basculement synchronisé avec cinq positions de verrouillage, d'une assise intégrée avec réglage en hauteur et en profondeur. Les chaises peuvent également être personnalisées avec des accoudoirs réglables ou fixes, ainsi que différents types de piétements et de roulettes.

    Spécification
    • ITEK PRO - Tabouret de comptoir avec dossier en résille (piètement blanc)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITP0110
    • Famille de produitsITEK PRO
    • Groupe de produitsITEK PRO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1330
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)12.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau