Publier vos produits
LAP0300BD - Accoudoir latéral (droit/gauche)
LAP0300BD - Accoudoir latéral (droit/gauche)
    INCLASS

    LAP0300BD - Accoudoir latéral (droit/gauche)

    LAPSE - Accoudoir latéral (droit/gauche)

    LAPSE est un large programme modulaire qui va au-delà de la conception classique des assises pour les zones d’attente. La vaste gamme d’éléments et accessoires disponibles et le design spécial des modules permet de configurer des compositions infinies qui font ansi que les zones d’attente deviennent des espaces collaboratifs et d’interaction. La collection LAPSE offre une vaste gamme de modules d’assise, de meubles auxiliaires et accessoires de connectivité qui peuvent se combiner pour s’adapter à chaque espace.

    Spécification
    • LAPSE - Accoudoir latéral (droit/gauche)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LAP0300BD
    • Famille de produitsLAPSE
    • Groupe de produitsLAPSE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés