Publier vos produits
LAP0410MA - Plateau porte-revues
LAP0410MA - Plateau porte-revues
LAP0410MA - Plateau porte-revues
LAP0410MA - Plateau porte-revues
    INCLASS

    LAP0410MA - Plateau porte-revues

    LAPSE - Plateau porte-revues

    LAPSE est un large programme modulaire qui va au-delà de la conception classique des assises pour les zones d’attente. La vaste gamme d’éléments et accessoires disponibles et le design spécial des modules permet de configurer des compositions infinies qui font ansi que les zones d’attente deviennent des espaces collaboratifs et d’interaction. La collection LAPSE offre une vaste gamme de modules d’assise, de meubles auxiliaires et accessoires de connectivité qui peuvent se combiner pour s’adapter à chaque espace.

    Spécification
    • LAPSE - Plateau porte-revues

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LAP0410MA
    • Famille de produitsLAPSE
    • Groupe de produitsLAPSE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés