Publier vos produits
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm
    INCLASS

    STK0020MA - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm

    STIKS - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm (plateau non compris)

    Conçue par Christophe Pillet, STIKS est une collection polyvalente de tables qui naît de la combinaison d´une base centrale en bois originale à quatre branches, et de plateaux de table aux formats et matériaux différents. Les piètements sont fabriqués en deux hauteurs, 40cm et 74cm, et sont en bois de chêne naturel. Leur design intrinsèque et l´aspect chaleureux du bois la rends idéale pour un usage au sein d´une grande variété d´espaces et de contextes.

    Spécification
    • STIKS - Piètement en bois pour table avec hauteur 38cm (plateau non compris)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STK0020MA
    • Famille de produitsSTIKS
    • Groupe de produitsSTIKS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables