Publier vos produits
UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois
UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois
UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois
UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois
UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois
    INCLASS

    UNN0055MA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    UNNIA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    Conçue par Simon Pengelly, UNNIA est une vaste collection de chaises, fauteuils, tabourets et poutres, dévoilant un concept unique de combinaisons de couleurs et de finitions. Son design permet de combiner assises et dossiers en plastique ou tapissés, en une ou deux couleurs, avec un grand choix de piètements à fonctionnalités différentes. Cela permet de configurer d´innombrables projets personnalisés qui s´adaptent à toute une diversité de contextes, espace et décors. La collection UNNIA a reçu le prix d´excellence international de design « Design Guild Mark ».

    Spécification
    • UNNIA - Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNN0055MA
    • Famille de produitsUNNIA
    • Groupe de produitsUNNIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)805
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils