Publier vos produits
UNN0335 - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium + accoudoirs tapissés
INCLASS

UNN0335 - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium + accoudoirs tapissés

UNNIA TAPIZ - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium + accoudoirs tapissés

La collection UNNIA TAPIZ regroupe toutes les versions d´assises et dossiers tapissés au sein de la famille UNNIA, complétant ainsi une vaste gamme de sièges polyvalents. Cette collection partage la même philosophie que la collection plastique quant aux possibilités de combinaisons d´assises, dossiers et accoudoirs, avec un large choix de piètements, pour créer d´innombrables projets customisés, aux fonctionnalités différentes. Intemporelle, épurée et raffinée, la collection UNNIA a reçu le prix d´excellence international de design « Design Guild Mark ».

Spécification
  • UNNIA TAPIZ - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium + accoudoirs tapissés

Spécifications techniques
  • Réference unique.UNN0335
  • Famille de produitsUNNIA TAPIZ
  • Groupe de produitsUNNIA TAPIZ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)725
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes