Publier vos produits
UNN0620 - Chaise avec piètement traineau
UNN0620 - Chaise avec piètement traineau
UNN0620 - Chaise avec piètement traineau
UNN0620 - Chaise avec piètement traineau
    INCLASS

    UNN0620 - Chaise avec piètement traineau

    UNNIA TAPIZ - Chaise avec piètement traineau

    La collection UNNIA TAPIZ regroupe toutes les versions d´assises et dossiers tapissés au sein de la famille UNNIA, complétant ainsi une vaste gamme de sièges polyvalents. Cette collection partage la même philosophie que la collection plastique quant aux possibilités de combinaisons d´assises, dossiers et accoudoirs, avec un large choix de piètements, pour créer d´innombrables projets customisés, aux fonctionnalités différentes. Intemporelle, épurée et raffinée, la collection UNNIA a reçu le prix d´excellence international de design « Design Guild Mark ».

    Spécification
    • UNNIA TAPIZ - Chaise avec piètement traineau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UNN0620
    • Famille de produitsUNNIA TAPIZ
    • Groupe de produitsUNNIA TAPIZ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)805
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes