Publier vos produits
VAR0475 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds
INCLASS

VAR0475 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

VARYA WOOD - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

La collection VARYA WOOD est une collection transversale de chaises, tabourets et bancs en bois qui élargit les possibilités de la vaste famille VARYA tout en conservant le même esprit transversal, raffiné et intemporel. Avec un design neutre mais convivial et accueillant grâce à l'utilisation de placages en bois naturel, cette collection est conçue pour inspirer des environnements confortables et polyvalents dans les espaces résidentiels et publics. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs sont générés en combinant d'élégants sièges en bois avec une large gamme de bases qui constituent l'une des familles les plus grandes et les plus complètes du marché.

Spécification
  • VARYA WOOD - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

Spécifications techniques
  • Réference unique.VAR0475
  • Famille de produitsVARYA WOOD
  • Groupe de produitsVARYA WOOD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1010
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes