Publier vos produits
VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
    INCLASS

    VAR0630MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    VARYA TAPIZ - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    La collection VARYA TAPIZ rassemble toutes les versions rembourrées de la famille VARYA tout en conservant le même esprit intemporel et transversal qui caractérise la collection avec des sièges en plastique. Avec ses nombreuses versions, la collection est configurée comme l'une des gammes les plus importantes et les plus complètes du marché. Une large famille de chaises, fauteuils, tabourets et bancs qui sont générés en combinant des sièges confortables, disponibles avec trois modèles de rembourrage différents: lisse, souple ou avec des surpiqûres horizontales, avec une gamme variée de bases. La grande variété de combinaisons et de finitions possibles vous permet de configurer des conceptions personnalisées infinies qui peuvent être facilement adaptées à divers environnements, publics et privés, en conservant toujours une esthétique cohérente dans le projet.

    Spécification
    • VARYA TAPIZ - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VAR0630MA
    • Famille de produitsVARYA TAPIZ
    • Groupe de produitsVARYA TAPIZ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes