Publier vos produits
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.3 sur 5 étoiles3.3(11 Avis)
    La ligne de minibars K ECOSMART G permet aux hôteliers de choisir des produits de dernière génération avec un design exclusif, eco-friendly et ultrasilencieux. Grâce aux tout nouveaux compresseurs qui offrent la meilleure performance, à l’isolation à cyclopentane, au gaz de refroidissement (R600), à la plaque eutectique qui maintient une température constante pendant la nuit (avec compresseur en mode OFF), les produits K ECOSMART G font partie de la classe énergétique A+++ avec une consommation réduite du 79% par rapport aux meilleurs produits à absorption qui se trouvent sur le marché. Le timer électronique programme les temps de fonctionnement du compresseur pour un minimum de 6 heures dans l’arc des 24 heures (la consommation énergétique est extrêmement contenue). Le Système Smart règle l’allumage et l’éteignage du compresseur selon la présence ou l’absence du client dans la chambre. L’utilisation du Système Smart requiert la présence dans la chambre d’un Energy Saver: une poche porte-card pour l’économie d’énergie. Le Système Smart, afin de fonctionner, n’a pas besoin ni de timer ni de télécommande. *** G: Global 50/60 Hz ***
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K35ECOSMARTG
    • Famille de produitsMinibars
    • Groupe de produitsECOSMART
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)399
    • Largeur (mm)553
    • Profondeur (mm)417
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Description de l'Uniclass 2015Fridge-freezers
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Titre OmniClassResidential Beverage Bars
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems