La porte va-et-vient est utilisé pour des endroits à haute passage de personnes et température positive.
La porte va-et-vient est la solution parfaite pour n'importe quel milieu dans l'industrie agroalimentaire: Grande distribution, supermarché, cuisine collectivité, hôtels et restaurants.
La porte peut être fabriqué en 1 ou 2 vantaux et peut, et chaque vantail s'ouvre 180º les deux sens.
Le système cadre et contre-cadre en aluminium autoportant est adaptable aux panneaux sandwich ou maçonnerie.
Le vantail de la porte est injectée en polyuréthane épaisseur 40mm, et la finition du vantail peut s'adapter aux exigences du projet: Acier galvanisé laqué, PVC, Inoxydable, Polypropylène, etc.
La porte va-et vient offre les avantages suivantes:
Hublot et protection en Polyéthylène inclues