Publier vos produits
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

Traduit par Google,
Le nouveau Kola Lounge X est une chaise longue pivotante. La famille de chaises légères, esthétiquement et en termes de poids, convient aux intérieurs modernes publics et privés. Le siège, fabriqué en feutre polyester 100% recyclable, fait partie de la construction porteuse. Il possède également de grandes capacités d'absorption acoustique. Le coussin rembourré offre un confort supplémentaire et permet l'utilisation de couleurs ludiques. Les chaises Kola sont résistantes au feu et faciles à nettoyer. La famille Kola comprend un fauteuil, un fauteuil à bascule, une chaise de réunion ou de salle à manger avec différentes options de pieds et une petite chaise empilable avec ou sans accoudoirs, ou avec un pied croisé pour les applications de réunion. Kola a reçu le red dot award : product design 2012, Fennia Prize 2012 et Good Design Award 2010.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kola_lounge_x
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56