Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Knuff 4 leg

No d'article: Knuff_4-leg
Fabricant: inoff
Famille de produits: Chair
Groupe de produits: Knuff
Largeur (mm): 500
Hauteur (mm): 810
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2019-02-04
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 Description: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nom Valeur
Depth 500
Height 810
Width 500

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés