Publier vos produits
M2 Closed | Meuble à tiroirs pour carrelage
M2 Closed | Meuble à tiroirs pour carrelage
M2 Closed | Meuble à tiroirs pour carrelage
    INSCA
    Archivé

    M2 Closed | Meuble à tiroirs pour carrelage

    M2 Closed est un meuble à tiroirs pour la présentation des carreaux de la collection I Nostri Banchi. 

    Ce présentoir pour carrelage est doté de deux tiroirs coulissants et d'un système de compartiments intérieurs permettant de ranger de manière organisée des carreaux de céramique jusqu'à 610 mm de large et 300 mm de haut, pour une épaisseur maximale de 12 mm.

    Grâce à sa conception modulaire et à la possibilité de personnaliser les dimensions et les finitions, M2 Closed s'adapte facilement aux besoins de chaque projet d'exposition.

    Spécification
    • Finition : Blanc

      Finis : Chêne ancien, Vicence, Argent, Anthracite et Noir.

      Largeur du tiroir : 61 ou 101

      Épaisseur des carreaux : 12 mm maximum

      Dimensions : 985 x 720 x 876 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m2-closed-tile-drawer-unit
    • Famille de produitsI Nostri Banchi Serie
    • Groupe de produitsTechnical bench for displaying tiles
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)985
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)876
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires