Publier vos produits
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Traduit par Google,

    Chaise d'appoint entièrement rembourrée sur piètement luge en acier. Empile 10 au sol et 15 sur un chariot.

    Spécification
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ann-14
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings