Publier vos produits
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2

    Archal XL 5.2

    Traduit par Google,

    Fauteuil de conférence sur piètement pivotant à 360° en aluminium thermolaqué ou poli à roulettes. Entièrement rembourré avec des détails matelassés. Une largeur d'assise plus généreuse, des accoudoirs plus larges et un rembourrage supplémentaire pour un meilleur confort. Archal XL constitue un autre complément à la famille Archal. Portant la touche d'élégance caractéristique des Lammhults avec le plus grand savoir-faire, Archal XL est vraiment XL - disponible en versions Lounge ou Conference.

    Spécification
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.archal-xl-5-2
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)26.4
    • Profondeur (pouces)26.4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)50.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis