Publier vos produits
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4

    Archal XL 5.4

    Traduit par Google,

    Fauteuil lounge sur piètement pivotant à 360° en aluminium thermolaqué ou poli. Entièrement rembourré avec des détails matelassés. Hauteur fixe. Une largeur d'assise plus généreuse, des accoudoirs plus larges et un rembourrage supplémentaire pour un meilleur confort. Archal XL constitue un autre complément à la famille Archal. Portant la touche d'élégance caractéristique des Lammhults avec le plus grand savoir-faire, Archal XL est vraiment XL - disponible en versions Lounge ou Conference.

    Spécification
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.archal-xl-5-4
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.9
    • Largeur (pouces)26.4
    • Profondeur (pouces)26.4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)44.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord