Publier vos produits
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Traduit par Google,

    Un élément de la gamme de sièges modulaires d'extérieur Ari. Ce meuble rembourré est doté d'une structure en acier et peut être utilisé comme siège de canapé sectionnel sans dossier ou comme pouf de patio autonome.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ari-1303-OD
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitset.al
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)21.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings