Publier vos produits
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Traduit par Google,

    Fauteuil empilable avec assise et dossier en polypropylène et base à 4 pieds en tube d'acier. Certifié Greenguard

    Spécification
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arum-1-1
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.1
    • Largeur (pouces)23.2
    • Profondeur (pouces)19.7
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)12.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs