Publier vos produits
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa

    cinema 7.1 Sofa

    Traduit par Google,

    UNE CÉLÉBRATION DU DESIGN SCANDINAVE

    Canapé avec assise et dossier rembourrés sur une base en contreplaqué en mousse de polyuréthane moulée à haute résilience, sur des pieds tubulaires en acier peint par poudrage ou chromé avec des revêtements d'accoudoirs en cuir.

    À propos de

    Le cinéma est un modèle d'efficacité dans le style et l'exécution, avec un confort exceptionnel et des exigences d'espace modestes. Gunilla souligne son inspiration pour le cinéma trouvée dans les sièges des voitures de sport : des coutures en cuir travaillées et un confort de soutien solide dans un espace modeste.

    Variantes

    Un pouf Cinema et un canapé Cinema complètent la collection Cinema. Le cinéma est disponible en tissu ou en cuir, avec des tubes en acier enduit de poudre ou chromé.

    Spécification
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-7.1-CHR-COM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cinema-7-1-sofa
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord