Publier vos produits
Cono 4001 D36

Cono 4001 D36

Traduit par Google,

Table de salle à manger avec piètement en métal. Plateau de 90 cm de diamètre, finition bois ou laquée, bord biseauté inversé. Hauteur : 75 cm. Autres profils et matériaux disponibles sur demande.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cono-4001-D36
  • Famille de produitsMontbel
  • Groupe de produitsCono
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28.3
  • Largeur (pouces)35.4
  • Profondeur (pouces)35.4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)66.14
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

Amérique du Nord