Publier vos produits
Cono 4002 D40

Cono 4002 D40

Traduit par Google,

Table de salle à manger avec un large piètement en métal et un plateau de 100 cm de diamètre. Hauteur : 75 cm. Le plateau rond est disponible en finition bois ou laquée, avec un bord biseauté inversé. Autres profils et matériaux disponibles sur demande.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cono-4002-D40
  • Famille de produitsMontbel
  • Groupe de produitsCono
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.5
  • Largeur (pouces)39.4
  • Profondeur (pouces)39.4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables

Disponibilité de la région

Amérique du Nord