Publier vos produits
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2

    Dunas Lounge 5.2

    Traduit par Google,

    Fauteuil lounge rembourré avec dossier haut et base pivotante à 4 branches en aluminium à retour automatique. Certifié Greenguard

    Spécification
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dunas-lounge-5-2
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36.8
    • Largeur (pouces)30.9
    • Profondeur (pouces)30.7
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)40.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs