Publier vos produits
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Traduit par Google,

    Chaise d'appoint avec coque rembourrée extra rembourrée sur un cadre fixe en acier laqué noir mat avec patins Wagner. Les éléments de coque sont fixés au cadre avec des fixations en acier innovantes

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat-soft-9w3-02
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsTonon Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32.3
    • Largeur (pouces)24.4
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)17.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord