Publier vos produits
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Traduit par Google,

    Tabouret de bar avec dossier et structure en hêtre massif avec assise rembourrée, équipé d'une plaque de protection en acier inoxydable sur le repose-pieds avant.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fly-3-1
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsMilano Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.5
    • Largeur (pouces)21.3
    • Profondeur (pouces)21.1
    En rapport
    • Matériel principalHêtre
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Lbs)16.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numéro OmniClass23-21 21 33 11
    • Titre OmniClassCommercial Bar Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings