Publier vos produits
grade 2.1

grade 2.1

Traduit par Google,

UNE TOTALITÉ DE FORME

Chaise avec assise en polypropylène recyclé sur structure luge en tube d'acier laqué ou chromé. Empilable et connectable

À propos de

Grade apporte un nouveau niveau de sophistication de conception à la catégorie des chaises à coque empilable en plastique avec sa coque en polypropylène recyclable subtilement en relief et son choix de matériaux et de couleurs. Cinq niveaux ou "grades" de relief sont moulés dans le dos de Grade, donnant un rythme visuel à la forme de la chaise.

Variantes

La chaise et le fauteuil Grade sont livrés avec une coque d'assise en 5 couleurs différentes et une structure en acier chromé ou enduit de poudre assortie à la couleur de la coque. De plus, Grade est également disponible avec une base luge, une base pivotante de 4 ou 5 pieds ou avec des pieds en bois. La coque du siège est proposée avec assise rembourrée ou entièrement rembourrée.

Spécification
  • CHAIR / ARMCHAIR

    Frame of Ø 14 resp. Ø 16 powder coated or chromium plated steel tubing alt. solid ash. When powder coated, the frame matches the color of the seat. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Stackable and linkable.

    CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

    Frame and armrest of Ø11 powder coated or chromium plated solid steel. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat or fully upholstered seat shell. The armrests upper part is in polyamide matching the color of the seat shell. The armchair is suspendable with built-in slide protection. Stackable. Linkable chair-chair or chair-armchair.

    Stackable and linkable.

    Options/Accessories:
    Felt glides
    Teflon glides (not for wooden frame)
    Linking device
    Trolley
    Casters for 4-feet

    The height measure of 20 unupholstered chairs on a trolley: 175 cm. Width of trolley = width of chair

    4-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
    Swivel base, 360°, with foot of cast aluminum and pillar with 40 mm aluminum cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Optional
    Casters

    CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

    Options/Accessories:
    Felt glides
    Linking device
    Transport trolley

    5-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
    Height adjustable swivel base, 360°, with foot of cast recycled aluminium incl. casters. Pillar with Ø40 mm recycled aluminium cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium-plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Weight
    Chair wooden frame: 4.7 kg
    Chair/Armchair 4.5/5.0 kg
    Chair/Armchair sled base 6.2/6.7 kg
    Chair/Armchair on swivel base: 6.5/8.0 kg
    Chair/Armchair on 5-feet swivel base: 7.6/9.1 kg

    inspec / Sandler Code: GRADE-1.7-CHR-PP

Spécifications techniques
  • Réference unique.grade-2-1
  • Famille de produitsInspec
  • Groupe de produitsLammhults Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings