Publier vos produits
Mayfair 3.0

Mayfair 3.0

Traduit par Google,

Tabouret de bar rembourré avec structure en hêtre. Avec plaques de protection en acier inoxydable brossé

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.Mayfair-3-0
  • Famille de produitsSandler
  • Groupe de produitsMontbel Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)41.3
  • Largeur (pouces)18.5
  • Profondeur (pouces)21.7
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)19.84
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools
  • Code CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 21 33 11
  • Titre OmniClassCommercial Bar Stools
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord