Publier vos produits
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100

    Plania PL80100

    Traduit par Google,

    Pied en aluminium pour tréteau pour gamme Plania. Finition peinture époxy. assemblage requis

    Spécification
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.plania-pl80100
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.8
    • Largeur (pouces)18.6
    • Profondeur (pouces)3.2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)7.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 19
    • Titre OmniClassResidential Benches